POT 10 teodolit
Teodolit POT 10 produktnummer: #435295


Teodolit til nivellering og tilpasning af strukturkomponenter og hældninger med 30x forstørrelse
- Forstørrelse: 30 x
- Kompensator type: 1 akse flydende
- IP beskyttelsesklasse: IP 55 (EN 60529)
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser
Rabatteret nettopris
DKK 33.075,23
DKK 33.075,23
/
1 Stk.
Teknisk data
Forstørrelse
30 x
Kompensator type
1 akse flydende
IP beskyttelsesklasse
IP 55 (EN 60529)
Driftstemperaturinterval
-20 - 50 °C
Vægt
4.6 kg
Vinkelmåling præcision (DIN 18723)
5 ″
Maksimal driftstid
80 time
Batteritype
Li-ion 3,8 V / 5200 mAh
Ladetid
4 time
Dokumenter
pdf Sikkerhedsdatablad LI-ION-BATTERIES <100Wh - BU M (DA) [ 189.1 KB ]
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Laserlod – hurtigere og lettere placering af teodolit over et punkt.
- Fint drev med låsesystem
- Nem betjening – elektronisk teodolit med stort, letlæseligt display og intuitiv betjening
- Optik af høj kvalitet med 30x forstørrelse
- Display med høj kontrast med store cifre til bedste synlighed selv ved kraftig solskin
Arbejdsopgaver
- Kontrol og justering af strukturkomponenter og forskalling
- Afsætning af hældninger og vinkler
- Overførsel af kontrollinjer til bukke
- Overførsel af byggekontrollinjer vertikalt
- Overførsel af bukakser til arbejdsområdet
Relaterede produkter
Adaptere til Hilti-måleudstyr som lasere, scanningsværktøjer, layoutværktøjer m.v. (tjek kompatibiliteten af specifikke enheder)
Genopladelige batterier til Hilti-måleudstyr (kontrollér, om bestemte dele er kompatible)
Services
Hilti Tool Service
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Fleet Management
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Gratis kontrol af værktøjspræcision i overensstemmelse med producentens specifikationer.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo