ny
MT-BR-40D OC-konsol


C-montageskinne med dobbeltkonsol til indendørs arbejdsopgaver under mellemsvære betingelser
- Materialesammensætning: S275JR - EN 10025
- Overfladefinish: Udendørs overfladebehandling – HDG
- Materialetykkelse: 1.75 mm
Valgmuligheder
Længde - L
- 600 mm
- 1000 mm
Pakkestørrelse
- 6 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser
Rabatteret nettopris
Fra DKK 4.994,58
Teknisk data
Materialesammensætning
S275JR - EN 10025
Overfladefinish
Udendørs overfladebehandling – HDG
Materialetykkelse
1.75 mm
Miljøbetingelser
Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Længde - L
42.5 mm
Dokumenter
pdf EN 1090 overensstemmelseserklæring om fabriksproduktionskontrol MT, engelsk [ 348.7 KB ]
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Høj performance, mindre vægt – Optimeret hulmønster, der giver forbedret belastningseffektivitet, og er kompatibel med vores MT-BR-AB montageskinne til vinkelafstiver, så der opnås endnu højere ydeevne
- Forenklet og nemmere at montere – Kompatibel med Hilti MT-hurtiglåsning og drejelås, et hurtigere alternativ til fjedermøtrikker til samling af et modulopbygget supportsystem
- Mere bæredygtigt – Fremstillet med op til 11 % mindre stål end den forrige generation og fås med en miljømæssig produktdeklaration (EPD), der giver øget CO2-transparens
- Nemmere identifikation – Ekstra linjer langs siderne af C-Channel-beslaget til identifikation af belastningsklasser, som også giver en mere æstetisk finish
- Justerbar – To opslidsede huller gør nivellering og finjustering nemmere
Arbejdsopgaver
- Understøttende rørbøjler, ventilationsrør, kabelbakker og anden MEP-støttehardware
- Montering af mellemkraftige MEP-konstruktioner i beton
- Vægmonterede udkragede konsoller til tungere rør
- Egnet til brug i moderat korrosive miljøer
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Relaterede produkter
Effektklasse 22 V slagnøgle med robust 1/2" friktionsringsambolt til hurtigere og mere sikker forankring og boltning
Vingemøtrik til fastgørelse af emner til MT-montageskinner, til udendørs brug med lav forurening
Bolt til brug med vingemøtrik ved samling af montageskinner, til udendørs brug med lav forurening
Varmgalvaniseret rørbøjlesadel til fastgørelse af gevindstænger til MT-montageskinner
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo