MT-30 OC C-montageskinne


Normalbelastet C-profil til brug med MT-FL/MT-TL-komponenter i udendørs miljøer
- Materialesammensætning: S280GD
- Overfladefinish: Udendørsbelagt – ZM
- Materialetykkelse: 1.5 mm
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 3 m
- 6 m
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser
Rabatteret nettopris
Fra DKK 502,14
Teknisk data
Materialesammensætning
S280GD
Overfladefinish
Udendørsbelagt – ZM
Materialetykkelse
1.5 mm
Miljøbetingelser
Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Dokumenter
pdf EN 1090 overensstemmelseserklæring om fabriksproduktionskontrol MT, engelsk [ 348.7 KB ]
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Enklere og sikrere at montere – det lette design gør det lettere at skære, løfte og montere C-profilerne, hvilket hjælper med at reducere belastningen ved arbejde over hovedhøjde
- Mere bæredygtig – fremstillet med op til 20 % mindre stål end den tidligere generation og fås med en miljøvaredeklaration (EPD) for at give større CO2-gennemsigtighed
- Nemmere identifikation – tilføjede linjer langs siderne af C-profilen for at hjælpe med at identificere belastningsklasser og give en mere æstetisk finish
- Forenklet design – du kan bruge Hilti MT-komponenter til alle installationsbæringer fra den letteste trapez til den tungeste modulære ramme
- Omfattende software support – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-supportvælger, Revit®-familier og plug-ins til Smart 3D® er tilgængelige til at strømline design og bestilling
Arbejdsopgaver
- Gulvmonterede installationsbæringer med lettere belastninger og begrænsede spændvidder.
- Loftmonterede installationsbæringer med lettere belastninger og begrænsede spændvidder, såsom nedhængte stringertrapezrammer
- Lette, modulære 3D rammer til at understøtte rør, ventilationskanaler og kabelbakker
- Egnet til brug i moderat korrosive miljøer
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Relaterede produkter
Vingemøtrik til fastgørelse af emner til MT-montageskinner, til udendørs brug med lav forurening
Bolt til brug med vingemøtrik ved samling af montageskinner, til udendørs brug med lav forurening
Hjørnebeslag til vinkelret samling af montageskinner, til udendørs brug med lav forurening
Endeplade til forankring af skinnekonstruktioner til beton eller stål, til udendørs brug med lav forurening
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo