Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

Mellemtung, dobbelt C-profil skinne til brug med MT-FL/MT-TL-komponenter i udendørs miljøer

  • Materialesammensætning: S280GD
  • Overfladefinish: Udendørsbelagt – ZM
  • Materialetykkelse: 1.5 mm

Valgmuligheder

Pakkestørrelse
  • 3 m
  • 6 m
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
Fra DKK 1.231,23

Teknisk data

Materialesammensætning
S280GD
Overfladefinish
Udendørsbelagt – ZM
Materialetykkelse
1.5 mm
Miljøbetingelser
Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)

Dokumenter

pdf EN 1090 overensstemmelseserklæring om fabriksproduktionskontrol MT, engelsk [ 348.7 KB ]

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Enklere og sikrere at montere – det lette design gør det lettere at skære, løfte og montere C-profilerne, hvilket hjælper med at reducere belastningen ved arbejde over hovedhøjde
  • Mere bæredygtig – fremstillet med op til 20 % mindre stål end den tidligere generation og fås med en miljøvaredeklaration (EPD) for at give større CO2-gennemsigtighed
  • Nemmere identifikation – tilføjede linjer langs siderne af C-profilen for at hjælpe med at identificere belastningsklasser og give en mere æstetisk finish
  • Forenklet design – du kan bruge Hilti MT-komponenter til alle bæringsmontager fra den letteste trapez til den tungeste modulære ramme
  • Omfattende softwarestøtte – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-supportvælger, Revit®-familier og plug-ins til Smart 3D® er tilgængelige til at strømline design og bestilling

Arbejdsopgaver

  • Gulvmonterede installationsbæringer, såsom portal rammer
  • Loftmonterede installationsbæringer, såsom nedhængte trapezrammer
  • Modulær 3D rammer til at understøtte rør, ventilationskanaler og kabelbakker
  • Egnet til brug i moderat korrosive miljøer

For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.

Anmod om live produktdemo

Anmod om live produktdemo

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.

Anmod om live produktdemo