Flad skive (A2) i rustfrit stål ISO 7089
Underlagsskive 10 10,5x20x2 ISO 7089 A2 produktnummer:

Flad skive (A2) i rustfrit stål iht. ISO 7089
- Påkrævet materialekvalitet: A2
- Materialesammensætning: Rustfrit stål A2 – DIN EN ISO 7089
- Overfladefinish: Udendørs plus – rustfrit stål
Valgmuligheder
Indvendig diameter - DI
- 8.4 mm
- 10.5 mm
- 13 mm
- 17 mm
Udvendig diameter - DA
- 16 mm
- 20 mm
- 24 mm
- 30 mm
Pakkestørrelse
- 50 stk
- 100 stk
- 150 stk
- 200 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
150
Rabatteret nettopris
DKK 354,65
DKK 2,36
/
1 Stk.