Galvaniseret sekskantskrue DIN 933
6kt-skrue M8x20 Zn DIN 933 8.8 produktnummer:

Elforzinket sekskantskrue iht. DIN 933
- Gevind - M: M8
- Materialesammensætning: Stål, styrke 8.8
- Overfladefinish: Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
Kunder søgte også efter DIN, din dele, installation or skinnesystem.
Valgmuligheder
Gevind - M
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Længde - L
- 16 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 70 mm
Gevindlængde - L
- 16 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 70 mm
Pakkestørrelse
- 25 stk
- 50 stk
- 150 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
50
Rabatteret nettopris
DKK 112,76
DKK 2,26
/
1 Stk.