Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

Galvaniseret sekskantskrue DIN 933

6kt-skrue M20x40 Zn DIN 933 8.8 produktnummer:

Elforzinket sekskantskrue iht. DIN 933

  • Gevind - M: M20
  • Materialesammensætning: Stål, styrke 8.8
  • Overfladefinish: Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret

Kunder søgte også efter DIN, din dele, installation or skinnesystem.

Valgmuligheder

Gevind - M
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Længde - L
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 45 mm
  • 50 mm
  • 55 mm
  • 60 mm
  • 70 mm
Gevindlængde - L
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 45 mm
  • 50 mm
  • 55 mm
  • 60 mm
  • 70 mm
Pakkestørrelse
  • 25 stk
  • 50 stk
  • 150 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
25
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 344,97
DKK 13,80
/
1 Stk.