Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

Elforzinket flad skive ISO 7089

Underlagsskive 20 21x37x3 Zn ISO7089 200 produktnummer:

Elforzinket flad skive iht. ISO 7089

  • Materialesammensætning: Stål - DIN EN ISO 7089
  • Overfladefinish: Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
  • Indvendig diameter - DI: 21 mm

Kunder søgte også efter DIN, din dele, installation or skinnesystem.

Valgmuligheder

Indvendig diameter - DI
  • 6.4 mm
  • 8.4 mm
  • 10.5 mm
  • 13 mm
  • 17 mm
  • 21 mm
  • 25 mm
Udvendig diameter - DA
  • 12 mm
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 24 mm
  • 30 mm
  • 37 mm
  • 44 mm
Pakkestørrelse
  • 50 stk
  • 100 stk
  • 150 stk
  • 200 stk
  • 300 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
50
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 207,66
DKK 4,15
/
1 Stk.