HDG flad skive ISO 7089
Underlagsskive 10 10,5x20x2-F ISO 7089 2 produktnummer:

Varmgalvaniseret (HDG) flad skive iht. ISO 7089
- Materialesammensætning: Stål - DIN EN ISO 7089
- Overfladefinish: Udendørs overfladebehandling – HDG
- Indvendig diameter - DI: 10.5 mm
Kunder søgte også efter DIN, din dele, installation or skinnesystem.
Valgmuligheder
Indvendig diameter - DI
- 8.4 mm
- 10.5 mm
- 13 mm
- 17 mm
- 21 mm
- 25 mm
- 31 mm
Udvendig diameter - DA
- 16 mm
- 20 mm
- 24 mm
- 30 mm
- 37 mm
- 44 mm
- 56 mm
Pakkestørrelse
- 50 stk
- 100 stk
- 150 stk
- 200 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
150
Rabatteret nettopris
DKK 328,59
DKK 2,19
/
1 Stk.