Flad skive (A4) i rustfrit stål ISO 7089
Underlagsskive 16 17x30x3 ISO 7089 A4 20 produktnummer:

Flad skive (A4) i rustfrit stål iht. ISO 7089
- Påkrævet materialekvalitet: A2, A4
- Materialesammensætning: Rustfrit stål A4 – DIN EN ISO 7089
- Overfladefinish: Udendørs plus – rustfrit stål
Kunder søgte også efter DIN, din dele, installation or skinnesystem.
Valgmuligheder
Indvendig diameter - DI
- 6.4 mm
- 8.4 mm
- 10.5 mm
- 13 mm
- 17 mm
- 21 mm
- 25 mm
Udvendig diameter - DA
- 12 mm
- 16 mm
- 20 mm
- 24 mm
- 30 mm
- 37 mm
- 44 mm
Pakkestørrelse
- 25 stk
- 50 stk
- 100 stk
- 150 stk
- 200 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
50
Rabatteret nettopris
DKK 529,34
DKK 10,59
/
1 Stk.


