Flad skive (ISO 7093)
Underlagsskive 16 17x50x3-F ISO7093-1 20 produktnummer:

Varmgalvaniseret (HDG) fladskive i overensstemmelse med ISO 7093 til anvendelse i forskellige opgaver
- Materialesammensætning: Stål - DIN EN ISO 7093-1
- Overfladefinish: Udendørs overfladebehandling – HDG
- Indvendig diameter - DI: 17 mm
Valgmuligheder
Indvendig diameter - DI
- 10.5 mm
- 13 mm
- 17 mm
Udvendig diameter - DA
- 30 mm
- 37 mm
- 50 mm
Pakkestørrelse
- 50 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
50
Rabatteret nettopris
DKK 555,16
DKK 11,10
/
1 Stk.


