Flad skive i rustfrit stål (ISO 7093)
Underlagsskive 8 8,4x24x2 ISO 7093 A4 20 produktnummer:

Flad skive i rustfrit stål (A4) i overensstemmelse med ISO 7093 til anvendelse i forskellige opgaver
- Påkrævet materialekvalitet: A2, A4
- Materialesammensætning: Rustfrit stål A4 - DIN EN ISO 7093-1
- Overfladefinish: Udendørs plus – rustfrit stål
Kunder søgte også efter DIN, din dele, installation or skinnesystem.
Valgmuligheder
Indvendig diameter - DI
- 8.4 mm
- 10.5 mm
Udvendig diameter - DA
- 24 mm
- 30 mm
Pakkestørrelse
- 50 stk
- 100 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
100
Rabatteret nettopris
DKK 480,10
DKK 4,80
/
1 Stk.
