Special
MQZ-U-F-skive
Montageskive MQZ-U-F #304208

Varmgalvaniseret (HDG) montageskive til metriske fastgørelser i sommerfuglehuller
- Materialesammensætning: S235JR - DIN EN 10025
- Miljøbetingelser: Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
- Vægt: 26 g
Kunder søgte også efter tilbehør, MQ, installation or skinnesystem.
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 40 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
40
Rabatteret nettopris
DKK 1.176,92
DKK 29,42
/
1 Stk.
Teknisk data
Materialesammensætning
S235JR - DIN EN 10025
Miljøbetingelser
Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Vægt
26 g
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Del af en serie af krydskompatible Hilti montageskinnesystemer
- Alle beslag kan monteres med standard M10-bolte
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af vinkler til grundmateriale ved brug af ankre
- Til brug i sommerfuglehuller med standard M10-bolte
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo