Ringmøtrik (A4) i rustfrit stål DIN 582
Ringmøtrik M12 A4 produktnummer:
Slide 1 of 2: 44834.tif
Ringmøtrik DIN 582 i rustfrit stål (A4) med løkkehoveder til krog
- Gevind - M: M12
- Påkrævet materialekvalitet: A2, A4
- Materialesammensætning: Rustfrit stål A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
Valgmuligheder
Gevind - M
- M12
Diameter - D
- 30 mm
Pakkestørrelse
- 10 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
10
Rabatteret nettopris
DKK 2.773,30
DKK 277,33
/
1 Stk.
Teknisk data
Gevind - M
M12
Påkrævet materialekvalitet
A2, A4
Materialesammensætning
Rustfrit stål A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
Overfladefinish
Udendørs plus – rustfrit stål
Diameter - D
30 mm
Vægt
156 g
Belastning - interval
Mellemtung
Maksimal trækbelastning - F
3.4 kN
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Fås i forskellige gevindstørrelser
- Rustfrit stål
Arbejdsopgaver
- Ophængningsopgaver
- Anbefales til brug i korrosivt miljø
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo