ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu

Vinkelbeslag til fastgørelse af emner til montageskinner

  • Materialesammensætning: Q235 eller bedre stål
  • Overfladefinish: Indendørsbelagt – forzinket
  • Miljøbetingelser: Tørre indendørsmiljøer (C1) eller indendørs med midlertidig kondensation (C2)

Valgmuligheder

Pakkestørrelse
  • 20 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
Fra DKK 394,60

Teknisk data

Materialesammensætning
Q235 eller bedre stål
Overfladefinish
Indendørsbelagt – forzinket
Miljøbetingelser
Tørre indendørsmiljøer (C1) eller indendørs med midlertidig kondensation (C2)

Dokumenter

pdf UKCA - MT Channel System - Declaration of Performance BS EN1090, engelsk [ 288 KB ]

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Del af Hilti MT-systemet – en økonomisk totalløsning til stort set alle modulære MEP-støttestrukturer
  • Nem at installere – kompatibel med Hilti MT vridlås, et hurtigere alternativ til fjedermøtrikker til samling af et modulært støttesystem
  • Enkel fastgørelsesmetode af medie

Arbejdsopgaver

  • Fastgørelse af MEP-medie til MT-stringerkanaler
  • Passende til brug ved tørre, indendørs miljøer

For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.

Anmod om live produktdemo

Anmod om live produktdemo

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.

Anmod om live produktdemo