ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu
ny

MT-ES-60 OC Laskebeslag

Splice connector MT-ES-60 OC #2322416

Beslag til kobling af MT-60 OC montageskinner ende-til-ende, til udendørs brug med lav forurening

  • Materialesammensætning: Q235 eller bedre stål
  • Overfladefinish: Udendørs overfladebehandling – HDG
  • Materialetykkelse: 4 mm

Valgmuligheder

Pakkestørrelse
  • 8 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
8
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 4.676,16
DKK 584,52
/
1 Stk.

Teknisk data

Materialesammensætning
Q235 eller bedre stål
Overfladefinish
Udendørs overfladebehandling – HDG
Materialetykkelse
4 mm
Vægt
2.47 kg
Miljøbetingelser
Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)

Dokumenter

pdf EN 1090 overensstemmelseserklæring om fabriksproduktionskontrol MT, engelsk [ 348.7 KB ]

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Del af Hilti MT-systemet – en økonomisk totalløsning til stort set alle modulære MEP-støttestrukturer
  • Nem at montere – et-trins montering med gevindformede Hilti MT-TFB-bolte
  • Adaptiv – i modsætning til svejsning kan du med splejsegaffelbolte tilpasse modulære metalprofilplader til fremtidige MEP-krav
  • Korrosionsmodstand – varmgalvaniseret for at beskytte mod fugt og kemisk korrosion
  • Omfattende softwarestøtte – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-supportvælger, Revit®-serie og plug-ins til Staad Pro® og Smart 3D® kan alle strømline design og ordrer

Arbejdsopgaver

  • Udvidelse af MT 60 stringerkanaler ved at fastgøre dem sammen fra ende-til-ende
  • Samling af metalstrukturer til MEP-støttestrukturer, når der kræves længere spændvidder eller øget gulv/loftsafstand
  • Passende til brug i moderat korrosivt miljø
Anmod om live produktdemo

Anmod om live produktdemo

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.

Anmod om live produktdemo