MW-L kabellås
Lock MW-L 2.0 produktnummer:
Slide 1 of 3: L_CG003162_v2 (210420)
Justerbar wirelås til brug sammen med hængende MW-wire
- Materialesammensætning: Aluminium
- Overfladefinish: n/a
- Miljøbetingelser: Tørre indendørsmiljøer (C1) eller indendørs med midlertidig kondensation (C2)
Valgmuligheder
Diameter - D
- 2 mm
Pakkestørrelse
- 10 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
10
Rabatteret nettopris
DKK 317,80
DKK 31,78
/
1 Stk.
Teknisk data
Materialesammensætning
Aluminium
Overfladefinish
n/a
Miljøbetingelser
Tørre indendørsmiljøer (C1) eller indendørs med midlertidig kondensation (C2)
Diameter
2 mm
Bredde - B
13 mm
Højde - H
23 mm
Dokumenter
pdf Brochure_da_W4536Wire_Ophængssystem_MW_da_2023 [ 2.5 MB ]
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Kortere installationstid – kabelsuspensionssæt giver et meget hurtigere alternativ til gevindstang
- Ekstra sikker wire-låsning – formonterede møtrikker kan strammes for at fastgøre wiren sikkert
- Nemmere at justere – selvlukkende låsewire kan justeres uden brug af værktøj, hvilket gør nivellering, retrofitting og lange sliplængder meget enklere
- Æstetik - kabelsuspension er en diskret monteringsmetode til udsatte byggeopgaver og åbne tagudhæng
- Kompatibel med Hilti stringerskinner og MVA-ventilationsmaterialer – du kan få løsninger til stort set alle typer MEP-montering fra én leverandør
Arbejdsopgaver
- Ophængning af HVAC-armaturer, inklusive spiral- og rektangulære kanalsystemer (ved hjælp af kompatible MVA-rørbøjler), fra bjælker eller øjebolte
- Lateral forstækning
- Ophængning af elektriske installationer fra bjælker eller øjebolte – inklusive kabelbakker, kabelkurve, busbjælker eller lys
- Ophængning af arkitektoniske elementer fra beton eller stål – inklusive lyd-, varme- og kølepaneler samt over hovedhøjde gitter
- Passende til brug kun ved tørre, indendørs miljøer
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo