MW-C ophængningsclip
Clip MW-C produktnummer:
Slide 1 of 2: L_CG003166_v2 (210421)
Multifunktionel loopbelag til fastgørelse af MW-nedstropning af wirer i alle lodrette, vandrette eller skrå overflader
- Materialesammensætning: Stål
- Overfladefinish: Indendørsbelagt – forzinket
- Miljøbetingelser: Tørre indendørsmiljøer (C1) eller indendørs med midlertidig kondensation (C2)
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 50 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
50
Rabatteret nettopris
DKK 831,50
DKK 16,63
/
1 Stk.
Teknisk data
Materialesammensætning
Stål
Overfladefinish
Indendørsbelagt – forzinket
Miljøbetingelser
Tørre indendørsmiljøer (C1) eller indendørs med midlertidig kondensation (C2)
Diameter
11 mm
Dokumenter
pdf Brochure_da_W4536Wire_Ophængssystem_MW_da_2023 [ 2.5 MB ]
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Hurtigere montering – fastgør ganske enkelt den loopede ende af et wirereb i loop-besvinget og fastgør den til position
- Alsidig – du kan hænge MW-wireophængningssystemer fra alle lod, skrå eller niveauoverflader med samme monteringskonsol
- Let at håndtere – loop-bestrop leveret klar til anker
- CE-mærke (DIN EN 13964)
Arbejdsopgaver
- Ophængning af MEP-suspensionssystemer fra beton T-bjælker
- Ophængning af MEPwiresuspensionssystemer fra skrå eller flade lofter
- Fastgørelse af MEP-wiresuspensionssystemer i vægge
- Passende til brug kun ved tørre, indendørs miljøer
- Kompatibel med wirerebet 1,5, 2,0, 3,0 og 5,0 Hilti
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo