Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder
ny

SIW 20-22 3/4" Batteridrevet slagnøgle

Batteri-slagnøgle SIW 20-22 3/4" æske produktnummer:

Slagnøgle i ultimativ klasse med højt drejningsmoment med 3/4" firkant, hurtiglås og friktionsring til tung boltning (Nuron-batteriplatform)

  • Slagnøgletype: 3/4" firkantet ambolt
  • Maksimalt moment: 2250 Nm (2)
  • Møtrik moment: 3000 Nm

Tilpas dit sæt

Værktøj
Værktøj med papkasse Indeholder: 1x Quick lock SIW ¾" - medium kpl, 1x Quick lock SIW ¾" - large kpl
Hvor mange sæt vil du bestille?
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 6.581,55