Kit Afstandslaser BX-S + Holder BX-SH B4
produktnummer: #5008489


Værktøjsmonteret fastgørelsesafstandslaser for effektiv montering af søm på foruddefinerede afstande
- Mål (LxBxH): 103.6 x 70.1 x 76.4 mm
- Bluetooth: Nej
Valgmuligheder
Hilti Connect
- Nej
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser
Rabatteret nettopris
DKK 2.453,06
DKK 2.453,06
/
1 Stk.
Teknisk data
Mål (LxBxH)
103.6 x 70.1 x 76.4 mm
Bluetooth
Nej
Dokumenter
pdf [PDS_T_002_BX] BX 3 Battery-actuated tool - Data Sheet 05/2025, engelsk [ 1.3 MB ]
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Justerbar, laserbaseret afstandshjælp – vælg blot den krævede afstand (30 cm, 60 cm eller 80 cm), og vælg derefter laserringen med den nærliggende fikstur, der giver ensartet afstand af fastgørelsespunkter hver gang
- Få arbejdet klaret hurtigere – ensartet afstand uden behov for op-front mærkninger eller forskellige afstandsbehør
- Forbedrer produktivitet og overensstemmelse – en mere effektiv måde at montere kritiske M&E-systemer på, som krævet af producenten eller inspektøren
- Mere økonomisk – minimering af spild, og bedre planlægning af antallet af fastgørelser, som kræves ved arbejde, til den maksimalt tilladte afstand
- Professionelle resultater – giver nemt synlige installationer, som f.eks. arbejdslys eller rørsystem, et pænere og mere organiseret udseende
Arbejdsopgaver
- Bevarer ensartet afstand mellem fastgørelser af kabelføringer, trækrør, montageskinner eller nedhængte lofter
- Montering af kredsløbssystemer (CIS), brandalarmer og sikkerhedsenheder – når ensartet, kompatibel afstand mellem fastgørelser er afgørende
- Montering af synlige, lette elektriske montageskinner/kanaler, trækrør og kabler – når resultatet ikke bliver skjult efterfølgende
- Montering af data- og fiberoptiske kabler – når korrekt fastgørelsesafstand er afgørende for korrekt funktion
- Kompatibel med alt BX 3 batteridrevet fastgørelsesværktøj
Relaterede produkter
Universal plastik kabel-/føringsholder til kabelstrip til brug sammen med BX og GX sømpistoler
Båndede søm til fastgørelse på beton og andre grundmaterialer med den batteridrevne BX 3 sømpistol
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo


