Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

Patroner til brug sammen med DX 6 boltepistoler

  • Patronfarve: Titanium
  • Opbevaringstemperatur - min.: 5 °C
  • Opbevaringstemperatur - maks.: 25 °C
ultimate

Valgmuligheder

Patronfarve
  • Titanium
Pakkestørrelse
  • 1000 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
1000
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 3.833,09
DKK 3,83
/
1 Stk.

Teknisk data

Patronfarve
Titanium
Opbevaringstemperatur - min.
5 °C
Opbevaringstemperatur - maks.
25 °C
Produktklasse
Ultimate

Dokumenter

pdf Declaration-of-Conformity_DX Cartridges_2020-10-30_DAN, dansk [ 52 KB ]

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Én patronfarve dækker de fleste hovedopgaver – forenkler lagerstyringen
  • Patron til brug sammen med de udvidet energiindstillinger på krudtdrevne DX 6 boltepistoler
  • Højere effektivitet – nummererede strips garanterer, at patroner ikke går til spilde
  • Del af Hiltis DX-sortiment af højtydende, mere pålidelige og alsidige løsninger til skudmontage
  • Hilti-patroner er udviklet specifikt til brug med Hilti-boltepistoler som en del af et tilpasset tolerancesystem

Arbejdsopgaver

  • Boltepistol til fastgørelse i stål, beton og porebeton
  • Fastgørelse af søm, gevindbolt og elementer

For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.

Anmod om live produktdemo

Anmod om live produktdemo

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.

Anmod om live produktdemo