Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

SP-metalskæreskiver

Skæreskive AC-D SP 230x1.8 produktnummer:

Højtydende skæreskiver af metal til vinkelslibere

  • Application 01: Anbefales til almindelig metalskæring i fabrikationsbutikker eller på arbejdssteder
  • Advantage 01: Vinkelsliberskiver, som er udviklet til at give forbedret længere skivelevetid og højere skærehastighed
  • Grundmateriale: Stål, Rustfrit stål
premium

Kunder søgte også efter skæreskiver og slibeskiver, skæreskiver, slibeskiver, skæring af metal or let skæring.

Valgmuligheder

Skaftstørrelse
  • 22.23 mm
Skivediameter
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
Klinge/skivetykkelse
  • 1 mm
  • 1.2 mm
  • 1.5 mm
  • 1.6 mm
  • 1.8 mm
  • 2.5 mm
Pakkestørrelse
  • 25 stk

    DKK 43,20 /1 Stk.
    Best price
  • 100 stk

    DKK 3.455,63 /1 Stk.
  • 500 stk

    DKK 15.118,39 /1 Stk.
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
25
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 1.080,00
DKK 43,20
/
1 Stk.