SPX keramisk slibeskive
Slibeskive AG-D SPX 180x6.4 produktnummer:
Ultimativ keramisk slibeskive til metal har ekstra lang holdbarhed og ultimativ slibeeffekt
- Grundmateriale: Stål, Rustfrit stål
- Skivediameter: 180 mm
- Skaftstørrelse: 22.23 mm
ultimate
Kunder søgte også efter slibning af metal, slibeskiver or slibeskiver.
Valgmuligheder
Skivediameter
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
Klinge/skivetykkelse
- 6.4 mm
Pakkestørrelse
- 10 stk
- 50 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
10
Rabatteret nettopris
DKK 1.564,10
DKK 156,41
/
1 Stk.
Teknisk data
Grundmateriale
Stål, Rustfrit stål
Skivediameter
180 mm
Skaftstørrelse
22.23 mm
Klinge/skivetykkelse
6.4 mm
Produktklasse
Ultimate
Klinge / skive form
Presset, Form 27
Korntype
Keramisk
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Vinkelsliberskiver med keramisk kornteknologi til at fordoble deres levetid, samtidig med at fjernelseshastigheden maksimeres
- Maksimal produktivitet – alle detaljer af disse slibeskiver, fra den selvslibende overflade til tykkelsen, er blevet udviklet for at hjælpe dig med at få jobbet færdig hurtigere
- Øget sikkerhed for slibemaskiner – disse keramiske slibeskiver overholder sikkerhedsstandarderne EN 12413 og OSA
Arbejdsopgaver
- Anbefales til meget hurtig, rå fjernelse, hvor effektiv fremskridt er mere vigtig en overfladefinish
- Til slibning og afgratning af metal
- Forberedelse af svejsning eller rengøring
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo