Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

SPX keramisk slibeskive

Slibeskive AG-D SPX 230x6.4 produktnummer:

Ultimativ keramisk slibeskive til metal har ekstra lang holdbarhed og ultimativ slibeeffekt

  • Grundmateriale: Stål, Rustfrit stål
  • Skivediameter: 230 mm
  • Skaftstørrelse: 22.23 mm
ultimate

Kunder søgte også efter slibning af metal, slibeskiver or slibeskiver.

Valgmuligheder

Skivediameter
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
Klinge/skivetykkelse
  • 6.4 mm
Pakkestørrelse
  • 10 stk
  • 50 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
10
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 2.177,10
DKK 217,71
/
1 Stk.