AC-D SPX-skæreskiver
Skæreskive AC-D SPX 125x1.0 (MP100) produktnummer:
Super Performance Xtra Lifetime-skæreskiver til metal med ekstra lang holdbarhed og ultimativ skærehastighed
- Application 01: Skæring af metal i form af armeringsjern, skinner, vinkelprofiler, rør og plader
- Advantage 01: Forbedret holdbarhed og skærehastighed takket være ny zirconium-kornteknologi
- Grundmateriale: Stål, Rustfrit stål
ultimate
Kunder søgte også efter skæreskiver og slibeskiver, skæreskiver, skæring af metal, slibeskiver or tynd skæring.
Valgmuligheder
Skivediameter
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
Skaftstørrelse
- 22.23 mm
Klinge/skivetykkelse
- 1 mm
- 1.2 mm
- 1.5 mm
- 1.6 mm
- 1.8 mm
Pakkestørrelse
- 25 stk
DKK 24,14 /1 Stk. - 100 stk
DKK 19,99 /1 Stk.Best price - 500 stk
DKK 8.441,05 /1 Stk.
Antal
Pakker
Total Pieces
100
Rabatteret nettopris
DKK 1.998,00
DKK 19,99
/
1 Stk.
Teknisk data
Application 01
Skæring af metal i form af armeringsjern, skinner, vinkelprofiler, rør og plader
Advantage 01
Forbedret holdbarhed og skærehastighed takket være ny zirconium-kornteknologi
Grundmateriale
Stål, Rustfrit stål
Skivediameter
125 mm
Skaftstørrelse
22.23 mm
Ansvarsfraskrivelse
Brug vinkelsliber med dobbeltskærm
Klinge/skivetykkelse
1 mm
Produktklasse
Ultimate
Klinge / skive form
Flad, Form 41
Korntype
Zirkonium
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Forbedret holdbarhed og skærehastighed takket være ny zirconium-kornteknologi
- Præcise snit takket være hurtig skæringshastighed og lavere vibration
- Optimeret skivesammensætning og tykkelse for ekstra høj ydelse, lavere vibration og lettere, afslappet skæring
- Anbefalet til brug med batterivinkelslibere
- Overholder standardkravene i EN 12413 og OSA om forbedret sikkerhed
Arbejdsopgaver
- Skæring af metal i form af armeringsjern, skinner, vinkelprofiler, rør og plader
- Specielt udviklet til skæring af stål og rustfrit stål (INOX) – skivesammensætningen består af mindre end 0,1 % jern, svovl eller klor
- Anbefales til skæring af rustfrit stål, da høj skærehastighed danner mindre varme
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo