Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

SPX keramisk slibeskive

Slibeskive AG-D SPX 125x 6.4 (MP50) produktnummer:

Ultimativ keramisk slibeskive til metal har ekstra lang holdbarhed og ultimativ slibeeffekt

  • Grundmateriale: Stål, Rustfrit stål
  • Skivediameter: 125 mm
  • Skaftstørrelse: 22.23 mm
ultimate

Kunder søgte også efter slibning af metal, slibeskiver or slibeskiver.

Valgmuligheder

Skivediameter
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
Klinge/skivetykkelse
  • 6.4 mm
Pakkestørrelse
  • 10 stk

    DKK 94,24 /1 Stk.
    Best price
  • 50 stk

    DKK 3.768,39 /1 Stk.
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
50
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 3.768,39
DKK 3.768,39
/
1 Stk.

Teknisk data

Grundmateriale
Stål, Rustfrit stål
Skivediameter
125 mm
Skaftstørrelse
22.23 mm
Klinge/skivetykkelse
6.4 mm
Produktklasse
Ultimate
Klinge / skive form
Presset, Form 27
Korntype
Keramisk

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Vinkelsliberskiver med keramisk kornteknologi til at fordoble deres levetid, samtidig med at fjernelseshastigheden maksimeres
  • Maksimal produktivitet – alle detaljer af disse slibeskiver, fra den selvslibende overflade til tykkelsen, er blevet udviklet for at hjælpe dig med at få jobbet færdig hurtigere
  • Øget sikkerhed for slibemaskiner – disse keramiske slibeskiver overholder sikkerhedsstandarderne EN 12413 og OSA

Arbejdsopgaver

  • Anbefales til meget hurtig, rå fjernelse, hvor effektiv fremskridt er mere vigtig en overfladefinish
  • Til slibning og afgratning af metal
  • Forberedelse af svejsning eller rengøring
Anmod om live produktdemo

Anmod om live produktdemo

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.

Anmod om live produktdemo