SP-metalskæreskiver
Skæreskive AC-D SP 150x1.2 (MP100) produktnummer:
Højtydende skæreskiver af metal til vinkelslibere
- Application 01: Anbefales til almindelig metalskæring i fabrikationsbutikker eller på arbejdssteder
- Advantage 01: Vinkelsliberskiver, som er udviklet til at give forbedret længere skivelevetid og højere skærehastighed
- Grundmateriale: Stål, Rustfrit stål
premium
Kunder søgte også efter skæreskiver og slibeskiver, skæreskiver, slibeskiver, skæring af metal or let skæring.
Valgmuligheder
Skaftstørrelse
- 22.23 mm
Skivediameter
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
Klinge/skivetykkelse
- 1 mm
- 1.2 mm
- 1.5 mm
- 1.6 mm
- 1.8 mm
- 2.5 mm
Pakkestørrelse
- 25 stk
DKK 25,22 /1 Stk.Best price - 100 stk
DKK 2.015,26 /1 Stk. - 500 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
100
Rabatteret nettopris
DKK 2.015,26
DKK 2.015,26
/
1 Stk.
Teknisk data
Application 01
Anbefales til almindelig metalskæring i fabrikationsbutikker eller på arbejdssteder
Advantage 01
Vinkelsliberskiver, som er udviklet til at give forbedret længere skivelevetid og højere skærehastighed
Grundmateriale
Stål, Rustfrit stål
Skivediameter
150 mm
Skaftstørrelse
22.23 mm
Ansvarsfraskrivelse
Brug vinkelsliber med dobbeltskærm
Klinge/skivetykkelse
1.2 mm
Produktklasse
Premium
Klinge / skive form
Flad, Form 41
Korntype
Aluminium-oxid
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Vinkelsliberskiver, som er udviklet til at give forbedret længere skivelevetid og højere skærehastighed
- Øget sikkerhed for slibemaskiner – disse metalskæreskiver overholder sikkerhedsstandarderne EN 12413 og OSA
- Mere præcision, mindre spild – vælg skæreskiver med en tykkelse på under 2 mm er afgørende, når du skal skære præcist, mens du bevarer materiale
- Også passende til skæring af rustfrit stål – mindre end 0,1 % indhold af jern, svovl eller klor for at minimere skæring med lav graddannelse, misfarvning og overophedning
Arbejdsopgaver
- Anbefales til almindelig metalskæring i fabrikationsbutikker eller på arbejdssteder
- Skæring af metal – inklusive armeringsjern, stiverskinner, vinkelprofiler, rør og plader
- Skæring af rustfrit stål (skiver med en tykkelse på mindre end 2 mm anbefales)
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo
