AG-D SP-slibeskiver
Slibeskive AG-D SP 230x6.4 (MP50) produktnummer:
Super Performance-slibekiver til metal
- Grundmateriale: Stål, Rustfrit stål
- Skivediameter: 230 mm
- Skaftstørrelse: 22.23 mm
premium
Kunder søgte også efter skæreskiver og slibeskiver, slibeskiver, slibeskiver or slibning af metal.
Valgmuligheder
Skivediameter
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
Klinge/skivetykkelse
- 6.4 mm
Pakkestørrelse
- 10 stk
DKK 54,43 /1 Stk.Best price - 50 stk
DKK 2.177,22 /1 Stk.
Antal
Pakker
Total Pieces
50
Rabatteret nettopris
DKK 2.177,22
DKK 2.177,22
/
1 Stk.
Teknisk data
Grundmateriale
Stål, Rustfrit stål
Skivediameter
230 mm
Skaftstørrelse
22.23 mm
Klinge/skivetykkelse
6.4 mm
Produktklasse
Premium
Klinge / skive form
Presset, Form 27
Korntype
Aluminium-oxid
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- God balance mellem fjernelse af belægninger og holdbarhed
- Overholder standardkravene i EN 12413 og OSA om forbedret sikkerhed
Arbejdsopgaver
- Til slibning og afgratning af metal
- Forberedelse af svejsning eller rengøring
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo

