Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

SP-metalskæreskiver

Skæreskive AC-D SP 230x2.5 (MP500) produktnummer:

Højtydende skæreskiver af metal til vinkelslibere

  • Application 01: Anbefales til almindelig metalskæring i fabrikationsbutikker eller på arbejdssteder
  • Advantage 01: Vinkelsliberskiver, som er udviklet til at give forbedret længere skivelevetid og højere skærehastighed
  • Grundmateriale: Stål, Rustfrit stål
premium

Kunder søgte også efter skæreskiver og slibeskiver, skæreskiver, slibeskiver, skæring af metal or let skæring.

Valgmuligheder

Skaftstørrelse
  • 22.23 mm
Skivediameter
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
Klinge/skivetykkelse
  • 1 mm
  • 1.2 mm
  • 1.5 mm
  • 1.6 mm
  • 1.8 mm
  • 2.5 mm
Pakkestørrelse
  • 25 stk

    DKK 40,43 /1 Stk.
    Best price
  • 100 stk

    DKK 3.258,74 /1 Stk.
  • 500 stk

    DKK 14.257,00 /1 Stk.
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
500
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 14.257,00
DKK 14.257,00
/
1 Stk.

Teknisk data

Application 01
Anbefales til almindelig metalskæring i fabrikationsbutikker eller på arbejdssteder
Advantage 01
Vinkelsliberskiver, som er udviklet til at give forbedret længere skivelevetid og højere skærehastighed
Grundmateriale
Stål, Rustfrit stål
Skivediameter
230 mm
Skaftstørrelse
22.23 mm
Ansvarsfraskrivelse
Brug vinkelsliber med dobbeltskærm
Klinge/skivetykkelse
2.5 mm
Produktklasse
Premium
Klinge / skive form
Trykket, Form 42
Korntype
Aluminium-oxid

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Vinkelsliberskiver, som er udviklet til at give forbedret længere skivelevetid og højere skærehastighed
  • Øget sikkerhed for slibemaskiner – disse metalskæreskiver overholder sikkerhedsstandarderne EN 12413 og OSA
  • Mere præcision, mindre spild – vælg skæreskiver med en tykkelse på under 2 mm er afgørende, når du skal skære præcist, mens du bevarer materiale
  • Også passende til skæring af rustfrit stål – mindre end 0,1 % indhold af jern, svovl eller klor for at minimere skæring med lav graddannelse, misfarvning og overophedning

Arbejdsopgaver

  • Anbefales til almindelig metalskæring i fabrikationsbutikker eller på arbejdssteder
  • Skæring af metal – inklusive armeringsjern, stiverskinner, vinkelprofiler, rør og plader
  • Skæring af rustfrit stål (skiver med en tykkelse på mindre end 2 mm anbefales)
Anmod om live produktdemo

Anmod om live produktdemo

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.

Anmod om live produktdemo