Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

S-HW hammer-skraldesæt

Topnøgle S-HWS 1/2" (26) sæt produktnummer:

Hammer-skralde til montering og fastgørelse af ankre, møtrikker og bolte

  • Egenskab: Slagtop
  • Udsparing: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 1/2", 3/8", 3/4", 1"
  • Indstik: 1/2" firkant

Valgmuligheder

Udsparing
  • SQ1/2"
  • 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 1/2", 3/8", 3/4", 1"
Længde
  • 341 mm
Pakkestørrelse
  • 1 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 6.177,45
DKK 6.177,45
/
1 Stk.

Teknisk data

Egenskab
Slagtop
Udsparing
10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 1/2", 3/8", 3/4", 1"
Indstik
1/2" firkant

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Skralden, som også kan bruges som hammer – ingen grund til at bære rundt på to værktøjer
  • 295 mm forlængerarm til op til 600 Nm moment
  • Hammerhoved er permanent fastgjort på skaftet i en formtilpasset sammenføjning til ekstrem holdbarhed
  • Robust skiftemekanisme – skraldens retning ændres med et hærdet firkantdrev, som garanterer stor spændkraft
  • Med rørformet skaft, der minimerer slagvibrationer

Arbejdsopgaver

  • Mange forskellige toppe til spænding af møtrikker
  • 125 mm og 250 mm topforlængere med frit roterende gevind til forbedret adgang og håndtering
  • Centreringsspids til nem justering af emner
  • Tilgængelige reservedele og udskiftningsdele
Anmod om live produktdemo

Anmod om live produktdemo

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.

Anmod om live produktdemo