Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

Jordstangsdriver til nedramning af jordstænger med tredjegenerations TE 3000 eller H28-nedbrydningsværktøj med U-beslag

  • Indstik: TE-H (Hilti HEX 28)
  • Anvendelse: Montering af jordspyd og pæle
  • Grundmateriale: Jord
premium

Valgmuligheder

Indvendig diameter
  • 13 mm
  • 16 mm
Udvendig diameter
  • 28 mm
Indvendig cylinderlængde
  • 50 mm
Pakkestørrelse
  • 1 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
Fra DKK 2.164,18