Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

Jordstangentrækker til nedramning af jordsstænger ved hjælp af TE-S-elværktøj

  • Indstik: TE-S
  • Anvendelse: Montering af jordspyd og pæle
  • Grundmateriale: Jord
premium

Valgmuligheder

Indvendig diameter
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 23 mm
  • 27 mm
Udvendig diameter
  • 30 mm
  • 34 mm
  • 38 mm
  • 42 mm
Indvendig cylinderlængde
  • 40 mm
  • 45 mm
  • 50 mm
  • 55 mm
Pakkestørrelse
  • 1 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
Fra DKK 991,90