ny
TE-YX BP spidsmejsler

Ultraskarpe SDS Max (TE-Y) bull point-mejsler til mejsling og opbrydning af beton og murværk
- Indstik: TE-Y (SDS Maks.)
- Anvendelse: Mejsling, Fjernelse af lag efter lag
Valgmuligheder
Længde
- 360 mm
- 700 mm
Pakkestørrelse
- 1 stk
- 4 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser
Rabatteret nettopris
Fra DKK 662,37
Teknisk data
Indstik
TE-Y (SDS Maks.)
Anvendelse
Mejsling, Fjernelse af lag efter lag
Dokumenter
pdf Brugervejledning resharpening Chisels, arabisk, bulgarsk, cn, tjekkisk, dansk, tysk, græsk, engelsk, spansk, estisk, finsk, fransk, hebraisk, kroatisk, ungarsk, italiensk, japansk, kasakhisk, koreansk, litauisk, lettisk, malajisk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, rumænsk, russisk, sardinsk, slovakisk, slovensk, svensk, thai, tyrkisk, ukrainsk, vietnamesisk, kinesisk, serbisk [ 2 MB ]
pdf Brugervejledning Resharpening Guideline, arabisk, bulgarsk, cn, tjekkisk, dansk, tysk, græsk, engelsk, spansk, estisk, finsk, fransk, hebraisk, kroatisk, ungarsk, italiensk, japansk, kasakhisk, koreansk, litauisk, lettisk, malajisk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, rumænsk, russisk, sardinsk, slovakisk, slovensk, svensk, thai, tyrkisk, ukrainsk, vietnamesisk, kinesisk, serbisk [ 2.3 MB ]
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Superskarp spids – den unikke bull point-spids hjælper dig med nemt at trænge igennem med præcision, hvilket er ideelt til mejsling og frilægning af armering
- Ekstra holdbar – det lufthærdede stål gør mejslen slidstærk og modstandsdygtig mod skader fra armeringsjern, så du kan arbejde skarpere i længere tid
- Nemmere genslibning – det højlegerede stål kan nemt slibes med en vinkelsliber uden at gå på kompromis med stålets hårdhed
- Ultrarobust – induktiv hærdning gør disse mejsler meget modstandsdygtige over for deformering, slid og bøjning
- Opgraderet brydekraft – forstærket indstik overfører mere kraft fra værktøjet til mejslen
Arbejdsopgaver
- Nedbrydning eller mejsling af beton, teglsten eller blokke
- Oprette lave recesser hvor som helst i dækket
- Frilægning af armering
- Til brug sammen med SDS Max (TE-Y) elektriske nedbrydningshamre, mejselhamre eller borehamre
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Relaterede produkter
SDS Max (TE-Y) flatpoint-mejselspidser med polygon-design til hurtigere og mere kontrolleret nedbrydning af beton og murværk
Selvslibende SDS Max (TE-Y) afskalningsmejsler til at skrabe svejsestænk, lækager fra forskalling og andre rester væk
Ultrarobust SDS Max (TE-Y) spidsmejsel til mejsling/nedbrydning af beton og murværk
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo