TE-S TB Ballaststampning
Ballastmejsel TE-S TB 60 produktnummer:
TE-S ballaststampning til at stampe jernbanesporballast for at øge sporets levetid
- Indstik: TE-S
- Anvendelse: Skinnearbejde, Ballast stampning
- Længde: 550 mm
premium
Valgmuligheder
Længde
- 550 mm
Bredde
- 76 mm
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 3.029,56
DKK 3.029,56
/
1 Stk.
Teknisk data
Indstik
TE-S
Anvendelse
Skinnearbejde, Ballast stampning
Længde
550 mm
Bredde
76 mm
Produktklasse
Premium
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Specialdesignet, højtydende ballaststamper – udviklet til at øge effektiviteten ved vedligeholdelse af jernbaner
- Bedre ergonomi – vinklet hoved til komfortabel håndtering
- Opgraderet effekt – forstærket indstik overfører mere kraft fra værktøjet til mejslen
- Bedre pålidelighed – disse stampningsbor er fremstillet af højlegeret stål, hvilket er meget vigtigt, når du har brug for ensartethed og pålidelighed
- Certificeret kvalitet – udviklet ved hjælp af ISO-certificerede processer og mere end 30 års ekspertise inden for design og produktion af mejsler
Arbejdsopgaver
- Stampe ballast under jernbanesveller øger sporenes levetid
- Til brug sammen med TE-S elektriske trykluftbor, mejselhamre og borehamre
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo