Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder
Special

TE-T-GB (SDS top) korsformet bor

Gennembrudsbor TE-T GB 40/59-1 1/2" #308917

SDS Top (TE-T) hammergennembrudsbor til boring i beton og murværk

  • Indstik: TE-T (SDS Top)
  • Grundmateriale: Beton, Murværk, Mursten, Kalksten
  • Arbejdstilstand: Slagboring, Kun boring
ultimate

Valgmuligheder

Diameter
  • 40 mm
Arbejdslængde
  • 450 mm
Længde
  • 590 mm
Pakkestørrelse
  • 1 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 5.803,52
DKK 5.803,52
/
1 Stk.

Teknisk data

Indstik
TE-T (SDS Top)
Grundmateriale
Beton, Murværk, Mursten, Kalksten
Arbejdstilstand
Slagboring, Kun boring
Diameter
40 mm
Længde
590 mm
Arbejdslængde
450 mm
Produktklasse
Ultimate

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Krydsformet hoved med hårdmetalspids giver hurtig boring af gennemføringer eller gennemgående huller
  • Op til 20 % længere levetid end andre SDS gennembrudsbor
  • Flere forskellige arbejdslængder: til effektiv gennemboring
  • Bruges til forskellige former for kraftigt værktøj, type T-slagbor (SDStop)

Arbejdsopgaver

  • Effektiv boring i beton og murværk
Anmod om live produktdemo

Anmod om live produktdemo

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.

Anmod om live produktdemo