Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

SPX/SP-H diamantsegment

Diamantsegment 225-600 (4.5) SPX-H produktnummer:

Ultimative diamantsegmenter til boring med værktøj med høj effekt (>2,5 kW) i alle typer beton

  • Til brug sammen med: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
  • Grundmaterialer: Beton
  • Boretilstand: Standerbaseret
ultimate

Valgmuligheder

Diameterinterval
  • 40 - 42 mm
  • 52 - 57 mm
  • 62 - 72 mm
  • 77 - 92 mm
  • 102 - 122 mm
  • 132 - 162 mm
  • 172 - 205 mm
  • 225 - 600 mm
  • 600 - 1000 mm
Pakkestørrelse
  • 50 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
50
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 6.100,50
DKK 122,01
/
1 Stk.

Teknisk data

Til brug sammen med
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Grundmaterialer
Beton
Boretilstand
Standerbaseret
Våd eller tør betjening
Våd
Diameterinterval
225 - 600 mm
Segmentmål
24 x 4.5 x 10 mm
Produktklasse
Ultimate

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Hilti Equidist teknologi (35 mm diameter og derover) – med præcist placerede diamanter, der giver en uovertruffen borepræstation
  • Konstant høj borehastighed i hele borekronens levetid
  • Udviklet til de mest udfordrende betingelser. Borekronen udmærker sig bl.a. i beton med et højt indhold af armeringsjern

Arbejdsopgaver

  • Stativbaseret vådboring i alle typer beton
Anmod om live produktdemo

Anmod om live produktdemo

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.

Anmod om live produktdemo