SP-H slibende borekrone
Core bit BX-F 400/500 SP-H abras. produktnummer:
Førsteklasses borekrone til kerneboring i meget ru beton – til ≥ 2,5 kW værktøj
- Til brug sammen med: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Grundmaterialer: Beton
- Boretilstand: Standerbaseret
Valgmuligheder
Diameter
- 350 mm
- 400 mm
- 500 mm
Arbejdslængde
- 500 mm
Indstik
- BX-F (Pixie)
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 16.029,17
DKK 16.029,17
/
1 Stk.







