SP-H borekrone
Core bit B 102/450 SP-H produktnummer:
Borekrone (52-202 mm) af høj kvalitet til alle typer beton – til værktøj med høj effekt (>2,5 kW), uden indstik
- Til brug sammen med: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Grundmaterialer: Beton
- Boretilstand: Standerbaseret
Valgmuligheder
Diameter
- 52 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 82 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 172 mm
Arbejdslængde
- 450 mm
- 500 mm
Indstik
- BL (Hilti)
- BX (Pixie)
- BX-F (Pixie)
- Uden indstik
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 3.939,10
DKK 3.939,10
/
1 Stk.