Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

SP-H borekrone

Core bit B 152/450 SP-H produktnummer:

Borekrone (52-202 mm) af høj kvalitet til alle typer beton – til værktøj med høj effekt (>2,5 kW), uden indstik

  • Til brug sammen med: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
  • Grundmaterialer: Beton
  • Boretilstand: Standerbaseret

Valgmuligheder

Diameter
  • 52 mm
  • 62 mm
  • 67 mm
  • 82 mm
  • 92 mm
  • 102 mm
  • 112 mm
  • 122 mm
  • 132 mm
  • 152 mm
  • 162 mm
  • 172 mm
Arbejdslængde
  • 450 mm
  • 500 mm
Indstik
  • BL (Hilti)
  • BX (Pixie)
  • BX-F (Pixie)
  • Uden indstik
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
DKK 5.467,90
DKK 5.467,90
/
1 Stk.