Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

SPX-H borekrone

Core bit B 250/450 SPX-H produktnummer:

Ultimativ borekrone for kerneboring i alle typer beton – til ≥2,5 kW værktøj

  • Til brug sammen med: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
  • Grundmaterialer: Beton
  • Boretilstand: Standerbaseret

Valgmuligheder

Diameter
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 37 mm
  • 40 mm
  • 42 mm
  • 52 mm
  • 62 mm
  • 72 mm
  • 77 mm
  • 82 mm
  • 92 mm
  • 102 mm
  • 112 mm
  • 122 mm
  • 132 mm
  • 142 mm
  • 152 mm
  • 162 mm
  • 172 mm
  • 182 mm
  • 202 mm
  • 225 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 600 mm
Arbejdslængde
  • 430 mm
Indstik
  • BL (Hilti)
  • BX (Pixie)
  • Uden indstik
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
DKK 6.301,60
DKK 6.301,60
/
1 Stk.