SP-L borekrone
Core bit B 82/450 SP-L produktnummer:
Borekrone (52-202 mm) af høj kvalitet til alle typer beton – til værktøj med lav effekt (<2,5 kW), uden indstik
- Til brug sammen med: DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Grundmaterialer: Beton
- Boretilstand: Standerbaseret
Valgmuligheder
Diameter
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 82 mm
- 202 mm
Arbejdslængde
- 320 mm
- 450 mm
Indstik
- BI (Hilti)
- Uden indstik
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 2.857,68
DKK 2.857,68
/
1 Stk.






