SPX-L til murværk X-Change modul
X-Change ring 152 SPX-L mursten produktnummer:
Ultimate X-Change modul til boring i alle typer murværk
- Til brug sammen med: DD 110-D, DD 110-W, DD 130, DD 150-U
- Grundmaterialer: Murværk
- Boretilstand: Håndholdt, Standerbaseret
ultimate
Valgmuligheder
Diameter
- 52 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 152 mm
- 162 mm
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 3.321,36
DKK 3.321,36
/
1 Stk.




