SP-H hastighedsborekrone
Core bit B 82/500 SP-H speed produktnummer:
Førsteklasses borekrone til hurtigere, mere jævn boring i stort set alle typer beton – til ≥2,5 kW værktøj
- Til brug sammen med: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
- Grundmaterialer: Beton
- Boretilstand: Standerbaseret
premium
Valgmuligheder
Diameter
- 25 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 37 mm
- 40 mm
- 42 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 62 mm
- 72 mm
- 82 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 172 mm
- 182 mm
- 202 mm
- 225 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 500 mm
Arbejdslængde
- 430 mm
- 450 mm
- 500 mm
Indstik
- Uden indstik
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 1.810,73
DKK 1.810,73
/
1 Stk.