SPX-L betonhulsavsbor (lukket)
Socket cutter 68 SPX-L handh. produktnummer:
Ultimativt hulsavsbor til håndholdt boring i alle typer beton (M16/M24-indstik)
- Grundmaterialer: Beton
- Våd eller tør betjening: Våd
- Lasersvejst segment: Ja
ultimate
Valgmuligheder
Diameter
- 68 mm
- 81 mm
- 86 mm
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 878,30
DKK 878,30
/
1 Stk.





