DD-CM NX X6 servicering
Servicering DD-CM NX 64x51 X6 produktnummer:

Premium dybdeboringsservicering til alle typer beton ≥ 2,5 kW værktøjer
- Type: Sintret
- Til brug sammen med: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Grundmaterialer: Beton, Natursten
ultimate
Valgmuligheder
Diameter
- 64 mm
- 202 mm
Arbejdslængde
- 40 mm
- 100 mm
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 8.967,69
DKK 8.967,69
/
1 Stk.
Teknisk data
Type
Sintret
Til brug sammen med
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Grundmaterialer
Beton, Natursten
Våd eller tør betjening
Våd og tør
Indstik
BS (1-1/4")
Diameter
64 mm
Arbejdslængde
40 mm
Produktklasse
Ultimate
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Alsidig – velegnet til boring i beton, armeret beton og natursten
- Fleksibelt og modulopbygget system
- Meget robust
- Opgraderet segmentspecifikation med forbedret boreydelse
- Mere pålideligt kernefangersystem
Arbejdsopgaver
- Våde dybdeboringsopgaver
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo