SPX-L slibende X-servicering
X-Change ring+ 202 SPX-L abras. produktnummer:
Ultimativt X-servicering til boring med værktøj med lav effekt (<(2,5 kW) i meget ru beton
- Til brug sammen med: DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Grundmaterialer: Beton
- Boretilstand: Standerbaseret
ultimate
Valgmuligheder
Diameter
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 182 mm
- 202 mm
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 1.870,01
DKK 1.870,01
/
1 Stk.





