SPX-L borekrone (mm)
Core bit BR-F 28/320 SPX-L produktnummer:
Den ultimative borekrone til alle typer beton – til værktøj med lav effekt (<2,5 kW), uden indstik
- Til brug sammen med: DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Grundmaterialer: Beton
- Boretilstand: Standerbaseret
Valgmuligheder
Diameter
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 37 mm
- 40 mm
- 42 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 182 mm
- 202 mm
Arbejdslængde
- 250 mm
- 320 mm
- 430 mm
Indstik
- BI (Hilti)
- BR (1/2")
- BX (Pixie)
- Uden indstik
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 1.262,96
DKK 1.262,96
/
1 Stk.







