Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

SPX-L borekrone (mm)

Core bit BI 112/430-X SPX-L produktnummer:

Den ultimative borekrone til alle typer beton – til værktøj med lav effekt (<2,5 kW), uden indstik

  • Til brug sammen med: DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
  • Grundmaterialer: Beton
  • Boretilstand: Standerbaseret

Valgmuligheder

Diameter
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 37 mm
  • 40 mm
  • 42 mm
  • 47 mm
  • 52 mm
  • 57 mm
  • 62 mm
  • 67 mm
  • 72 mm
  • 77 mm
  • 82 mm
  • 87 mm
  • 92 mm
  • 102 mm
  • 107 mm
  • 112 mm
  • 122 mm
  • 132 mm
  • 142 mm
  • 152 mm
  • 162 mm
  • 182 mm
  • 202 mm
Arbejdslængde
  • 250 mm
  • 320 mm
  • 430 mm
Indstik
  • BI (Hilti)
  • BR (1/2")
  • BX (Pixie)
  • Uden indstik
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
DKK 1.642,28
DKK 1.642,28
/
1 Stk.