Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

SP-L Universel borekrone (mm)

Core bit B 202/320 SP-L univ produktnummer:

Premium borekrone til standerbaseret og håndholdt kerneboring i beton og murværk - til <2,5 kW værktøj

  • Til brug sammen med: DD 110-D, DD 110-W, DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
  • Grundmaterialer: Beton, Murværk
  • Boretilstand: Håndholdt og standerbaseret
premium

Valgmuligheder

Diameter
  • 37 mm
  • 40 mm
  • 42 mm
  • 47 mm
  • 52 mm
  • 57 mm
  • 62 mm
  • 67 mm
  • 72 mm
  • 77 mm
  • 82 mm
  • 87 mm
  • 92 mm
  • 102 mm
  • 107 mm
  • 112 mm
  • 122 mm
  • 127 mm
  • 132 mm
  • 142 mm
  • 152 mm
  • 162 mm
  • 182 mm
  • 202 mm
Arbejdslængde
  • 320 mm
Indstik
  • BI (Hilti)
  • BR (1/2")
  • BS (1-1/4")
  • BX (Pixie)
  • Uden indstik
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
DKK 3.478,68
DKK 3.478,68
/
1 Stk.