SPX-H hastighedsborekrone
Core bit BX 142/430 SPX-H speed produktnummer:
Ultimativ borekrone med X-Change modul til hurtigere, mere jævn kerneboring i stort set alle typer beton – til ≥2,5 kW værktøj
- Til brug sammen med: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
- Grundmaterialer: Beton
- Boretilstand: Standerbaseret
Valgmuligheder
Diameter
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 172 mm
- 182 mm
- 202 mm
- 225 mm
- 250 mm
Arbejdslængde
- 430 mm
Indstik
- BL (Hilti)
- BX (Pixie)
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 4.402,47
DKK 4.402,47
/
1 Stk.
Teknisk data
Til brug sammen med
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
Grundmaterialer
Beton
Boretilstand
Standerbaseret
Våd eller tør betjening
Våd
Lasersvejst segment
Ja
Indstik
BX (Pixie)
Diameter
142 mm
Arbejdslængde
430 mm
Segmenthøjde
10 mm
Dokumenter
pdf Brugervejledning X-Change Module, arabisk, bulgarsk, cn, tjekkisk, dansk, tysk, græsk, engelsk, spansk, estisk, finsk, fransk, hebraisk, kroatisk, ungarsk, italiensk, japansk, kasakhisk, koreansk, litauisk, lettisk, malajisk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, rumænsk, russisk, sardinsk, slovakisk, slovensk, svensk, thai, tyrkisk, ukrainsk, vietnamesisk, kinesisk, serbisk [ 1.7 MB ]
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Højeste boringshastighed – op til 50 % hurtigere end tidligere førsteklasses kerneboringsbit, så du kan få arbejdet klaret hurtigere
- Mere jævn boring – der kræves op til 40 % mindre tryk på håndtaget sammenlignet med tidligere kvalitetsborekroner, så du kan bore hele dagen uden at blive træt
- Alsidigt – bor i stort set alle typer beton, inklusive beton med et højt armeringsjern indhold, med de samme borekerner
- Hilti Equidist-teknologi (35 mm diameter og derover) – med præcist positionerede diamanter giver en uovertruffen borepræstation og konstante borehastigheder i hele borekronens levetid
- Skift af bor med Hilti BL indstik uden værktøj muliggør skift af borepatroner lynhurtigt - uden brug af værktøj
Arbejdsopgaver
- BL selvborende indstik til Hilti diamantboringsværktøj (mere end 2,5 kW), Hilti BL skaft BS (1-1/4") universal indstik til Hilti og konkurrenter diamantboremaskiner
- Standerbaseret vådboring i stort set alle typer beton
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo
